Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Insertos
4
Número de parte: 02 09 500 2020
har-modular shell housing 20
har-modular shell housing 20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Resina termoplástica (PC), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 02 09 500 2020
har-modular shell housing 20
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Insertos
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio Base
Versión
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Protección contra tirones Con brida para cable
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento III
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Resina termoplástica (PC)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 20,32 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 282,99 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140427327
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instructions
Assembly instructions