Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 14 99 000 0002
har-flexicon screw driver, 1.5 x 40
har-flexicon screw driver, 1.5 x 40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Desarmador
1,5 x 40
Notes
Compare
Número de parte: 14 99 000 0002
har-flexicon screw driver, 1.5 x 40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Herramientas
  • Serie har-flexicon®
  • Tipo de herramienta Desarmador
  • Descripción de la herramienta 1,5 x 40
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 14 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 82054000
  • GTIN 5713140116030
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 27110000