Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 031 6050 333
har-flexicon MTV-3 Sample
har-flexicon MTV-3 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 3
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 031 6050 333
har-flexicon MTV-3 Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
Version
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 3
  • Number of data contacts 2
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts Shielding
  • Field of application for THR reflow soldering
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics SPE T1-B
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5.47 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279858
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar