Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Osa number: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
Horizontal
Screw termination
Rated current: ‌15 A
Contacts: 13
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
Osa number: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
toote detailid
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 13
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Tek damarlı
    0,05 ... 2,5 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,1 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5 mm
  • Nominal akım ‌ 15 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 6 ... 7,5 mm
  • Sıkma torku 0,5 ... ‌0,6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Boyut M3
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Sn Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 22,7 g
  • Menşei ülkesi İtalya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140115781
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare