Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 241 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-24 GN
har-flexicon 3,50 FSH-24 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 24
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 241 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-24 GN
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Screw termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 24
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,05 ... 1,5 mm² Tömör
    0,05 ... 1 mm² Sodrott
    0,5 ... 1 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvely nélkül
    0,1 ... 1 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvellyel
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3,5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque 0,2 ... 0,25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M2
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Colour (insert) Zöld
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts) Sn Illeszkedő oldal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 17.8 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115972
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar