Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Part number: 15 22 042 2601 000
har-flex str f 9.05mm 42p PL1 280pcs
har-flex str f 9.05mm 42p PL1 280pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 42
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 15 22 042 2601 000
har-flex str f 9.05mm 42p PL1 280pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Product Details
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Female connector
  • Description du contact Straight
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (SMT)
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 42
  • Contenu du kit 280 pieces on reel
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1.27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1.27 mm
  • Hauteur d'empilement 9.05 mm
  • Distance d'isolement ≥ 0.4 mm
  • Ligne de fuite ≥ 0.4 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact < 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 33.6 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 6.3 N
    ≤ 29.4 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0.5 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140202146
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare