Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 82 626 2601 333
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 82 626 2601 333
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 混合
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接線方式 Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • 連接方式
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • 針數 32
  • 信號針數 26
  • 電源針數 6
  • 包裝內容 Muestra
技術參數
  • 針間距(接線端)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • 針間距(插拔端)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • 堆碼高度 9,05 mm
  • 額定電壓
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 額定電壓 conforme a IEC 60664-1
  • 額定脈沖電壓 1,5 kV
  • 污染等級 2
  • 放電距離
    ≥0,4 mm Contactos de señal
    ≥1,74 mm Contactos de potencia
    ≥1,11 mm Contactos de señal a potencia
  • 爬電距離
    ≥0,4 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal
    ≥1,74 mm Placa de circuitos impresos: contactos de potencia
    ≥1,11 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal a potencia
    ≥0,4 mm Conector: contactos de señal
    ≥1,89 mm Conector: contactos de potencia
    ≥2,09 mm Conector: contactos de señal a potencia
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s.
    0,5 kV Señal
    1,39 kV Señal / potencia
    1,39 kV Potencia / potencia
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插針共面 ‌ 0,12 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 顏色(插蕊) Negro
  • 材料(插針) Aleación de cobre
  • 表面(插針)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質 No incluido
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140205109
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar