Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
饰品
10
N.º de referencia: 17 01 154 2204
HM MALE DROIT, 154cts, module A, CL2
HM MALE DROIT, 154cts,  module A, CL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 154
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 01 154 2204
HM MALE DROIT, 154cts, module A, CL2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-bus® HM
  • 名称 タイプ A
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 プレスフィット接続
  • 接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
  • コンタクト数 154
  • コンタクト構成 C / B / AB / BC / ABC / B / C
  • アプリケーション分野 CompactPCI Hot swap 位置 P1
  • 梱包内容 チューブ
技術的特性
  • コンタクト列 7
  • コンタクトピッチ(結線側) 2 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • データ伝送速度 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 115.5 N
  • 引抜力 ≥ 23.1 N
  • パフォーマンスレベル 2
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.4 mm
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) ベージュ
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 14 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140120167
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar