Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
28
Objednací číslo: 09 07 001 0110 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m
har-SAB M8/4/4p PAC 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Předem osazený hlavní kabel, Se zelenožlutou LED diodou
Počet kontaktů: 4
Celkový počet portů: 4
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 07 001 0110 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
28
Detaily produktu
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Version
  • Cable length 10 m
  • Total number of ports 4
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 867 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140276659
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte