Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1
Numer Katalogowy: 09 07 001 2125 1
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Puszki dystrybucyjne
Wstępnie zmontowany przewód główny, Z LED zielony/żółty
Liczba kontaktów: 4
Całkowita liczba portów: 8
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 07 001 2125 1
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
System Cables
1
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones
    Cable maestro premontado
    Con LED verde/amarillo
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
  • Número total de puertos 8
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 9 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 1
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 914 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85371098
  • GTIN 5713140277243
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare