Matching Products
Matching Products NEW
Cabos de sistema
22
Part number: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
har-SAB M12/8/4p M23/12p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Master cable M23, 12 poles, With LED green/yellow
Number of contacts: 4
Total number of ports: 8
Notes
Compare
Part number: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Cabos de sistema
22
Product Details
Identificação
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação
    Cabo mestre M23, 12 polos
    Com LED verde/amarelo
Versão
  • Número total de entradas 8
  • Número de Pólos 4
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 9 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -30 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 2
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85371098
  • GTIN 5713140277175
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare