Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
1
Carcaças/Bases
13
N.º de referencia: 11 05 325 3001
Yellock Monobloc 30 male
Yellock Monobloc 30 male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Monobloque
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: Han-Yellock® 30
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 325 3001
Yellock Monobloc 30 male
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
1
Carcaças/Bases
13
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Yellock®
  • Elemento Monobloque
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño Han-Yellock® 30
  • Número de contactos 25
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    ¡ATENCIÓN! ¡No se pueden usar 2 monobloques 30 en la serie Han-Yellock® 60!
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140109780
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar