Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
123
Número de parte: 09 48 848 4745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 848 4745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas arriba/abajo
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas arriba/abajo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 32,07 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140162228
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare