Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 48 841 1745 002
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.2m
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 841 1745 002
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie RJ45
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • Conector 2
    RJ45
    HIFF 母头
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
  • Descripción del cable
    1:1布线
    无卤素
    防油
Versión
  • Longitud de cable 0.2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +70 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 6.4 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones ISO/IEC 11801
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140882850
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar