Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 854 7745 030
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 3.0m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 854 7745 030
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C orörd
    -5 ... +50 °C flyttad
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 132,6 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140270176
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar