Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Número de parte: 09 58 001 0312
UICIT_WMRF 8/8
UICIT_WMRF 8/8

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base pasamuros
Con tapa de metal
Acero inoxidable
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 2004 (naranja puro)
Material (junta): Silicona
Notes
Compare
Número de parte: 09 58 001 0312
UICIT_WMRF 8/8
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC IT
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base Con tapa de metal
Versión
  • Número de contactos 16
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 / IP69
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 2004 (naranja puro)
  • Material (junta) Silicona
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    Inspirado por UIC 50558
    Inspirado por IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,608 kg
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare