Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Osanumero: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
UICIT_8_HMC_FI_CRT

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌1 A
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.21 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC IT
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 8
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida los módulos por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,21 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Características de transmisión
    Cat. 7A Clase FA de hasta 1.000 MHz
    Cat. 8 Clase II hasta 2000 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Color (aislante) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 42,825 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare