Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Inserts
1
Artikelnummer: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
UIC558-HBM/CM-22PIN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
mit Metallkappe
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
pulverbeschichtet
RAL 7035 (lichtgrau)
Werkstoff Dichtung: Silikon
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Inserts
1
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
Version
  • Number of contacts 22
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7035 (light grey)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Категория 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 582.73 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183957
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen