Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
UIC558 18PIN-FI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 18
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 18
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 89.21 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186996
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos