Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 58 013 1021
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Con prensaestopa
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 13
Aleación de cobre Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 013 1021
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
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
  • Category Csatlakozókészletek
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Csatlakozókészletek
  • Specification Tömszelencével
Version
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gender Apa
  • Number of contacts 13
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Integrált
  • Details A krimpelő érintkezők külön mellékelve
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint illesztett feltétel
  • Clamping range 12,9 ... 13,6 mm
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Material (seal) Silicona
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,1 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190146
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413