Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Objednací číslo: 33 28 021 4002 150
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové, Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
Délka kabelu: 15 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 021 4002 150
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Detaily produktu
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列
    HARTING T1 Industrial
    圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING T1 Industrial
    一體成型
    IP20
  • 連接器2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    直式
    螺釘鎖扣
    IP65 / IP67 插配狀態
    壓鑄鋅
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    無鹵素
    防油
    阻燃
版本
  • 電纜長度 15 m
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 22/7
  • 接線方式 Crimp termination
  • 公母類型 Male
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 針數 2
  • 更多插針 + shielding
  • 編碼 Single Pair Ethernet (SPE)
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz Bandwidth
  • 數據速率 ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • 插拔次數 ≥ 1,000
  • 測試電壓UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 630 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140263147
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte