Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 46 359 6602
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌25 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 46 359 6602
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors Size 15
  • Elemento Panel feed through
  • Especificaciones
    With conductors
    for front mounting
Versión
  • Tipo Female
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo Toggle locking
  • Contenidos del paquete incl. lock nut
Características técnicas
  • Sección de conductor 2.5 mm²
  • Sección de conductor AWG 14
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Voltaje nominal (señal) ‌ 63 V AC/DC
  • Voltaje de choque nominal (señal) 1.5 kV
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Voltaje nominal (potencia) ‌ 630 V
  • Voltaje de impulso nominal (potencia) 6 kV
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 25 cm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Material (carcasa/base) Polyamide (PA)
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-116
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 85 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229129
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413