Matching Products
Matching Products NEW
Systemkabel
2
Artikelnummer: 21 34 282 9641 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 34 282 9641 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Cordons
2
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares Tamaño 15
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Size 15
    Male Straight
  • Conector 2
    Size 15
    Female Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 6x 1.5 mm²
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 63 V AC/DC
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140816428
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare