Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
31
Custodie
5
Codice prodotto: 09 45 545 1515
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 4 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 545 1515
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
31
Custodie
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45 Connector
  • Connector 2 RJ45 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 4 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 6,1 mm
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Giallo
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances
    Piombo
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 195 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268975
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta