myHARTING Login
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
沒有可用數據
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
09 48 474 7744 085
零件號: 09 48 474 7744 085
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 8,5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 8.5 m
注解
比較
零件號: 09 48 474 7744 085
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 8,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING DualBoot RJ45
連接器2
HARTING DualBoot RJ45
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
8.5 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-40 ... +80 °C 未移動
-40 ... +80 °C 已移動
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
綠色
規格和認證
規格
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 60754-1 無鹵
EN 60811-404 耐油
UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
408 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140884281
eCl@ss
27,060,308.00
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (丹麥文)
PDF (西班牙文)
PDF (英文)
PDF (法文)
PDF (義大利文)
PDF (匈牙利文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (荷蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (波蘭文)
PDF (俄文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較