Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3757 005
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,5m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3757 005
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,5m
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
  • Category Câbles assemblés
  • Series RJ45
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +70 °C
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    8 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
    IEC 60603-7 Face d'accouplement
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55,2 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391925
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)