Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 04 201 2741 L040
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Suministro de energía
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 04 201 2741 L040
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasa
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE Yes
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275744
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare