Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 04 202 2953 L040
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Suministro de energía
Pre ensamblado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 04 202 2953 L040
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Pre ensamblado de forma diferente en ambos lados
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasa
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Macho
  • Conector 2
    Han-Compact® Carcasa
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE Yes
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275904
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600