Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 04 202 2953 L010
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Energieleitung
beidseitig unterschiedlich konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 04 202 2953 L010
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Komponente Energieleitung
  • Beschreibung beidseitig unterschiedlich konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han-Compact® Tüllengehäuse
    gerader Kabeleingang
    Han® Q 4/2 Stift
  • Steckverbinder 2
    Han-Compact® Tüllengehäuse
    gerader Kabeleingang
    Han® Q 4/2 Buchse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Adernaufbau 4G 6 mm²
  • PE-Kontakt ja
  • Anwendungsgebiet Energieeinspeisung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 560 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275874
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen