Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 04 202 2953 L100
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 10m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Suministro de energía
Pre ensamblado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 04 202 2953 L100
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Pre ensamblado de forma diferente en ambos lados
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasa
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Macho
  • Conector 2
    Han-Compact® Carcasa
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE Yes
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275935
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare