Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
4
Part Number: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Comparar
Part Number: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
4
Detalhes do produto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 S-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Coding S-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240438
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar