Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 61 88 780 0805 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Energy supply
AC power input
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osa number: 61 88 780 0805 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
标识
  • 原件 供能
  • 规格 交流电源输入
  • 连接器1 Han® Q 5/0 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 TC-ER 电缆
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 4 G 2.5 mm²
技术参数
  • 电流类型 AC
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140276253
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare