Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 780 0705 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 5m
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5  5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Napájení
Výkonový AC vstup
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 780 0705 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification AC power input
  • Connector 1 Han® Q 5/0 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features TC-ER cable
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 4G 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Type of current AC
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276215
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte