Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 48 353 5848 020
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 2,0m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 2,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 353 5848 020
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 2,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pinów
  • Złącze 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 20
  • Konstrukcja rdzenia 20x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    1,9 mm
    2 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    1,9 mm
    2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,9 mm
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Siła łączenia ‌ 50 N
  • Siła wycofania ‌ 50 N
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    2 kV (kontakt-kontakt)
    2 kV (kontakt-uziemienie)
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Odporność na wibracje 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 50 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Posrebrzane Strona przyłączeniowa
    Posrebrzane Strona łączeniowa
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140246232
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare