Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power L
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1,5 mm²
  • Método de terminación Terminación de mordaza de resorte
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 24 V
    24 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C unmoved
    -40 ... +70 °C moved
    -25 ... +70 °C moved, with forced guidance
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • Cadena de arrastre compatible Yes
  • Resistencia a las vibraciones 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistencia a los golpes 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140501843
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instructions
Assembly instructions