Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 26 231 0450 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 45m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 45m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo FO
Multimodale, Coestruso, per custodie fisse passanti, corte
Lunghezza del cavo: 45 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 26 231 0450 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 45m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Multimode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, short
Version
  • Cable length 45 m
  • Core structure 50 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140280342
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta