Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Custodie
1
N.º de referencia: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura por ondas, Terminación de soldadura
Macho, Hembra
Poliamida (PA GF)
Tamaño: B17
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ B17
  • 名称 ハイブリッド
  • エレメント 基板用コネクタ
  • 仕様 将来のIEC 61076-2-118 Type B1702022に準拠するアプリケーションB
  • Özellikler
    電力:半田端子付きオスコンタクト
    データ:導体付きメスコンタクト
バージョン
  • 結線方式
    ウェーブ半田付け端子
    半田端子
  • ジェンダー
    オス
    メス
  • サイズ B17
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 5
  • データコンタクト 2
  • パワーコンタクト数 2
  • 特殊コンタクト数 1x PEコンタクト
  • 特殊コンタクトの仕様 PEコンタクト
  • 詳細
    負荷や電圧がかかった状態での接続/取り外しは禁止されています。
    通電を解除してからコネクタを外してください。
    必ず技術者が設置してください。
技術的特性
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 定格電流(パワー) 20 A
  • 定格電圧(パワー) 300 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 4 kV
  • 使用温度範囲 -30 ... +85 °C
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA GF)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi ルーマニア
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar