Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0009 0300
Motorcbl. LPMo3 3,0m
Motorcbl. LPMo3 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Libre de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0009 0300
Motorcbl. LPMo3 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 LP 3 poli
  • Connettore 2
    M23
    Femmina
    7 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Ampiamente resistente agli oli
    Senza silicone
  • Caratteristiche Flessibile
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Struttura conduttore 4x 4,0 mm²
  • Settori di applicazione Per montaggio su motori
Dati collegamento
  • Tensione nominale 60 V DC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -20 ... +80 °C non spostato
    -5 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140275201
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600