登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Napájení a signál
...
Kruhové konektory Systémová kabeláž
M8
33 28 190 0225 400
型号: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
Connector 1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial female
Identification
Category
Systémová kabeláž
Series
HARTING T1 Industrial
Element
Osazené kabely
Specification
Osazený na jedné straně
Connector 1
HARTING M8 T1 Industrial Zásuvka (female)
Zatavení
Type of cable
Měděný kabel (kruhový)
Description of the cable
Ohnivzdorné
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Version
Cable length
40 m
Number of cores
4
Core structure
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
Gender
Zásuvka (female)
Number of contacts
4
Coding
Single Pair Ethernet (SPE)
Locking type
Šroubové zajišťování
Technical characteristics
Rated voltage
60 V DC
Rated current (data)
4 A
Rated current (power)
8 A
Transmission characteristics
600 MHz Šířka pásma
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Cable diameter
7,1 mm ±0,3 mm
Minimum bending radius
5× průměr kabelu
Drag chain compatible
Ne
Material properties
Material (cable)
PUR (polyuretan)
Colour (cable)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS exemptions
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Neobsahuje
REACH ANNEX XIV substances
Neobsahuje
REACH SVHC substances
Ano
REACH SVHC substances
Olovo
ECHA SCIP number
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Ano
California Proposition 65 substances
Olovo
Specifications and approvals
Specifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Odolnost proti olejům
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Lotyšsko
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较