Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
System Cables
14
N.º de referencia: 21 02 353 1800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Panel feed through
With conductors, for rear mounting
‌20 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 02 353 1800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Cabos de sistema
14
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Pasacables
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje trasero
Versión
  • Tipo Macho
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 mm²
  • Sección de conductor AWG 26
  • Corriente nominal ‌ 1.5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0.8 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 20 cm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Material (contactos) Brass
  • Superficie (contactos) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasa/base) Copper-zinc alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 8,01 g
  • País de origen
    Alemania
    República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140225060
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN