Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 42 000 0020
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado, para montaje trasero
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: codificación D
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 42 000 0020
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones
    Acodado
    para montaje trasero
  • Descripción de capota/base 7 mm
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌1 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-114
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 25,6 g
  • País de origen
    Alemania
    República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140225008
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar