Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 21 34 830 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 830 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Sistem kablajı
  • Řada Yuvarlak konnektörler M8
  • Prvek Kablo takımları
  • Specifikace Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konektor 1
    M8 A-Kodlu
    Dişi Açılı
  • Typ kabelu Bakır kablo (yuvarlak)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0,25 mm²
  • Kódování A-Kodlu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH İçermez
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH İçermez
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Evet
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Kurşun
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 173,24 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140141551
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați