Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Osanumero: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌20 cm
Notes
Compare
Osanumero: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M5
  • Elemento Pasacables
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje frontal
Versión
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 20 cm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (carcasa/base) Latón, niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-105
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140224681
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare