Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Número de parte: 09 15 600 6122
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
2 mm
Corriente nominal: ≤28 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notes
Compare
Número de parte: 09 15 600 6122
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Power
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto 2 mm
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 2.5 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ≤ 28 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 7 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189027
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions