Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
Objednací číslo: 09 15 100 0403
M23 Hood 11-17 mm
M23 Hood 11-17 mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt kabelu
Provedení EMC
Velikost: M23
Šroubové zajišťování
Přívod shora
Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku
Niklováno
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 100 0403
M23 Hood 11-17 mm
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
2
Insertos
32
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Gehäuseart Kabelgehäuse
  • Gehäusebeschreibung EMV Version
Ausführung
  • Baugröße M23
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 V zajištěném stavu
    IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
  • Klemmbereich 11 ... 17 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Slitina mědi a zinku
  • Oberfläche Gehäuse Niklováno
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV Status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffe Neobsahuje
  • California Proposition 65 Stoffe Ano
  • California Proposition 65 Stoffe
    Olovo
    Nikl
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 60 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183971
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte