Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 21 37 360 0D75 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 37 360 0D75 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M23
    Hembra En ángulo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características
    Retardo de llama
    Resistente al aceite y a UV
    Alto grado de resistencia EMC
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 19
  • Estructura de núcleo 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Características técnicas
  • Voltaje nominal 150 V
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Corriente nominal (potencia) 9 A
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • Material (premoldeado) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (premoldeado) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140241329
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604