Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 37 350 0F72 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 37 350 0F72 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Patch cord
  • Series Connettori circolari M23
  • Identification Signal
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-assemblato su un solo lato
  • Connector 1
    M23
    Femmina Diritto
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
  • Features
    Ritardo alla fiamma
    Resistente agli oli e agli UV
    Schermatura EMC
    Halogen free
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 17
  • Core structure 17x AWG 18
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage 150 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts) Argentati
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Nero
  • Material (overmoulding) Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Colour (overmoulding) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241152
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen