Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Part number: 21 17 066 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
Notes
Compare
Part number: 21 17 066 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Product Details
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Conectores circulares M17
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 0,14 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 26
  • Comprimento de decapagem 5 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN
    5713140568686
    5713140819788
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Manual