Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 21 17 062 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 062 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
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
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie Circular connectors M17
  • Tipo de contacto Crimp contact
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Proceso de fabricación Turned contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.08 ... 0.14 mm²
  • Sección de conductor AWG 28 ... AWG 26
  • Longitud de pelado 5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Gold plated
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0.16 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140819825
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje