Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
Запасная часть
2
Artikelnummer: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
M12 slim angled female A-cod 5-pol

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Haaks
Vrouwelijk
A-codering
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 5, 4
Dwarsdoorsnede geleider: 0.13 ... 0.82 mm²
Nominale stroom: ‌4 A
Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
1
Spare Part
2
Productdetails
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos
    5
    4
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.13 ... 0.82 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,3 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão Nominal 110 V AC/DC vid användning med 4 kontakter
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌0.6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 15
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamid (PA)
  • Material (carcaça/base) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse
  • Status ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Innehåller ej
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Substâncias REACH SVHC Innehåller ej
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ja
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Bly
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 50 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140226265
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare